01DT-1NP



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
01DT-1NP

01DT-1NP

Légcsatorna/merülő hőmérséklet érzékelő passzív, NTC10k Carel, Szonda hossza 200 mm, Szonda átmérője 6 mm

Mellékelt alkatrészek: szerelőkapocs, csavarok, öntapadó fólia

Listaár
50,70 €
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
A-22P-A53

A-22P-A53

Adapter Siemens merülőhüvelyhez

Listaár: 38,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Merülőhüvelyek

A-22P-A10

A-22P-A10

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 150 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 41,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A12

A-22P-A12

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 200 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 44,40 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A22

A-22P-A22

Merülőhüvely Sárgaréz, 150 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 20,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A24

A-22P-A24

Merülőhüvely Sárgaréz, 200 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 22,00 €
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
NTC10k Carel
Passzív hőmérséklet kimenő jele
NTC10k Carel
Szonda hossza
200 mm

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)