3. Belimo Energy Valve™

EV025R2+MID



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
EV025R2+MID

EV025R2+MID

Elektr. 2 járatú PI-CCV Belimo Energy Valve™ MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 25, Belső és külső menetes, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F], Glikolfelügyelet

A csőbe való beszereléshez számos tartozékra van szükség. Kérjük, azt is rendelje meg!
Lásd: „Mechanikus tartozékok”

Hőmennyiségmérő aktiválás

Listaár
1.663,00 €
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Archív

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások
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
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Biztonsági plomba kábellel, 2 darabos készlet

Listaár: 22,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Szellőzőtubus RJ csatlakozómodulhoz bilinccsel

Listaár: 28,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22PEM-A08

A-22PEM-A08

T-idom, DN 25, M10x1 külső közvetlen T1 merülő hőmérséklet-érzékelőhöz

Listaár: 35,40 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-EF-25C

EXT-EF-25C

MID tartozékkészlet EV DN 25

Listaár: 112,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-EF-25E

EXT-EF-25E

MID tartozékkészlet EV, DN 25, G 1"

Listaár: 63,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-EF-25G

EXT-EF-25G

Nyit/zár szelep DN 25 Rp 1"

Listaár: 64,70 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-INSH15

Z-INSH15

Szigetelő burkolat EPIV / Belimo Energy Valve™ szelephez, DN 15...25
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz

Listaár: 32,70 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Szigetelt tengelyhosszabbítás DN15...50 golyóscsaphoz

Listaár: 163,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZR2325

ZR2325

Csőcsavarzat belső menetes golyóscsaphoz, DN 25, Rp 1", R 1"

Listaár: 21,70 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZREV25F

ZREV25F

Csőcsavarzat nyomásfüggetlen elektronikus szabályozó golyóscsaphoz/külső menetes energy valve-hez, DN 25, Rp 1", G 1 1/4"

Listaár: 35,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes Belimo hajtóművekhez

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

Listaár: 33,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Gatewayek és helyszíni modulok

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

M-Bus jelátalakító

Listaár: 388,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Szenzorok

22WDP-111

22WDP-111

Nyomáskülönbség érzékelő folyadékhoz, 0...1 bar, 0...15 psi, Aktív, 0...10 V

Listaár: 571,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
22WDP-112

22WDP-112

Nyomáskülönbség érzékelő folyadékhoz, 0...2.5 bar, 0...36 psi, Aktív, 0...10 V

Listaár: 571,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
22WDP-114

22WDP-114

Nyomáskülönbség érzékelő folyadékhoz, 0...4 bar, 0...58 psi, Aktív, 0...10 V

Listaár: 571,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
22WDP-115

22WDP-115

Nyomáskülönbség érzékelő folyadékhoz, 0...6 bar, 0...87 psi, Aktív, 0...10 V

Listaár: 571,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
22PDP-185

22PDP-185

Nyomáskülönbség érzékelő folyadékhoz, 0...5 bar, 0...73 psi, Aktív, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Listaár: 897,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
22PDP-186

22PDP-186

Nyomáskülönbség érzékelő folyadékhoz, 0...10 bar, 0...150 psi, Aktív, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Listaár: 897,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
22PDP-189

22PDP-189

Nyomáskülönbség érzékelő folyadékhoz, 0...35 bar, 0...510 psi, Aktív, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Listaár: 897,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Csere érzékelőmodulok

R-22PEM-0UE

R-22PEM-0UE

MID hőmennyiségmérő érzékelőmodulja DN 25

Listaár: 654,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

A multifunkcionális Belimo Energy Valve™

Átlátható energetikai monitoring a Belimo Cloud-dal.
. Gyors és biztos méretezés, valamint egyszerű üzembe helyezés
. Az automatikus, állandó hidraulikus egyensúly biztosította energia-megtakarítás
. A nyomáskülönbség-változások és részleges terhelések ellenére a megfelelő vízmennyiség biztosítása
. A Delta-T vezérlésnek köszönhetően hatékony üzemeltetés

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Belimo Energy Valve™ - Hivatkozás: Citizen Plaza, Nashville, USA

Az alacsony hőmérsékletkülönbség szindróma egy általános jelenség és világszerte jelentős költségproblémát okoz számos nagy épületben. Ez volt a helyzet a Tennessee állam irodaépületeinek hasznosításával foglalkozó kereskedelmi JJL ingatlanügynökségénél is mindaddig, amíg nem tértek át a Belimo Energy Valve™ szelepekre.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Belimo Energy Valve™ - Hivatkozás: Bouygues Construction, Guyancourt, Franciaország

A világon az első: Az épületfelújítás tripla minősítést kapott. 
A Bouygues a tripla minősítést a projekt céljaként határozta meg a tervezés idején.Többek között egy változtatható hűtőközeg-áramlású (VRF), innovatív légkondicionáló rendszer kifejlesztése valósult meg. A Belimo Energy Valve™ a projektben kitüntetett szerepet játszik.
 

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Thermal energy meter activation

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Kivitel
2 járatú
V'nom [l/s]
0.97
Beállítható térfogatáram
V'nom 25...100%-a
Közeg
Víz
Közeghőmérséklet
-10...120°C [14...248°F]
Közeghőmérséklet megjegyzés
  • MID tanúsított 15...120 °C
  • -10...2°C-os közeghőmérsékleten javasolt a tengelyfűtés vagy a szigetelt tengelyhosszabbítás.
Nyomáskülönbség
∆pmax 350 kPa
Zárónyomás
1400 kPa
Nyomáskülönbség megjegyzés
200 kPa az alacsony zajszintű működéshez
Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
Egyenszázalékos
Szivárgási százalék {Eszközök}
Légtömör, szivárgási százalék „A”
Csőcsatlakozás
Belső és külső menetes

Hajtómű specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
4 W
Áramfogyasztás (tartós)
3.7 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
6.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 6x 0.75 mm²
Ethernet csatlakozás
RJ45 csatlakozóaljzat
Vezérlés típusa
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrid (kommunikációképes / analóg)
  • Felhő
IP védelem
IP54

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)