EV040R2+BAC
Elektr. 2 járatú PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 40, Belső és külső menetes, Rp 1 1/2"G 2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2.78 l/s, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F], Glikolfelügyelet
A csővezetékbe történő beszereléshez a ZREV-..F tartozékot (csőcsavarzat) ajánljuk.
A mellékelt alkatrészekkel és a rendelkezésre álló tartozékokkal kapcsolatos információkat lásd az adatlapon.
- Listaár
- 1.852,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Mechanikus tartozékok
Z-INSH32
Szigetelő burkolat EPIV / Belimo Energy Valve™ szelephez, DN 32...50
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
ZR2340
Csőcsavarzat belső menetes golyóscsaphoz, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"
ZREV40F
Csőcsavarzat nyomásfüggetlen elektronikus szabályozó golyóscsaphoz/külső menetes energy valve-hez, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes Belimo hajtóművekhez
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Gatewayek és helyszíni modulok
Szenzorok
22WDP-111
Nyomáskülönbség érzékelő folyadékhoz, 0...1 bar, 0...15 psi, Aktív, 0...10 V
22WDP-112
Nyomáskülönbség érzékelő folyadékhoz, 0...2.5 bar, 0...36 psi, Aktív, 0...10 V
22WDP-114
Nyomáskülönbség érzékelő folyadékhoz, 0...4 bar, 0...58 psi, Aktív, 0...10 V
22WDP-115
Nyomáskülönbség érzékelő folyadékhoz, 0...6 bar, 0...87 psi, Aktív, 0...10 V
22PDP-185
Nyomáskülönbség érzékelő folyadékhoz, 0...5 bar, 0...73 psi, Aktív, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD
22PDP-186
Nyomáskülönbség érzékelő folyadékhoz, 0...10 bar, 0...150 psi, Aktív, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD
22PDP-189
Nyomáskülönbség érzékelő folyadékhoz, 0...35 bar, 0...510 psi, Aktív, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD
Csere érzékelőmodulok
A multifunkcionális Belimo Energy Valve™
Átlátható energetikai monitoring a Belimo Cloud-dal.
. Gyors és biztos méretezés, valamint egyszerű üzembe helyezés
. Az automatikus, állandó hidraulikus egyensúly biztosította energia-megtakarítás
. A nyomáskülönbség-változások és részleges terhelések ellenére a megfelelő vízmennyiség biztosítása
. A Delta-T vezérlésnek köszönhetően hatékony üzemeltetés
Belimo Energy Valve™ - Hivatkozás: Citizen Plaza, Nashville, USA
Az alacsony hőmérsékletkülönbség szindróma egy általános jelenség és világszerte jelentős költségproblémát okoz számos nagy épületben. Ez volt a helyzet a Tennessee állam irodaépületeinek hasznosításával foglalkozó kereskedelmi JJL ingatlanügynökségénél is mindaddig, amíg nem tértek át a Belimo Energy Valve™ szelepekre.
Belimo Energy Valve™ - Hivatkozás: Bouygues Construction, Guyancourt, Franciaország
A világon az első: Az épületfelújítás tripla minősítést kapott.
A Bouygues a tripla minősítést a projekt céljaként határozta meg a tervezés idején.Többek között egy változtatható hűtőközeg-áramlású (VRF), innovatív légkondicionáló rendszer kifejlesztése valósult meg. A Belimo Energy Valve™ a projektben kitüntetett szerepet játszik.
Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features
Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.
Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Kivitel
- 2 járatú
- V'nom [l/s]
- 2.78
- Beállítható térfogatáram
- V'nom 25...100%-a
- Közeg
- Víz, víz glikollal max. 60% vol.
- Közeghőmérséklet
- -10...120°C [14...248°F]
- Közeghőmérséklet megjegyzés
- -10...2°C-os közeghőmérsékleten javasolt a tengelyfűtés vagy a szigetelt tengelyhosszabbítás.
- Nyomáskülönbség
- ∆pmax 350 kPa
- Zárónyomás
- 1400 kPa
- Nyomáskülönbség megjegyzés
- 200 kPa az alacsony zajszintű működéshez
- Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
- Egyenszázalékos
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- Légtömör, szivárgási százalék „A”
- Csőcsatlakozás
- Belső és külső menetes
Hajtómű specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 3.9 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 7.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Ethernet csatlakozás
- RJ45 csatlakozóaljzat
- Vezérlés típusa
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hibrid (kommunikációképes / analóg)
- Felhő
- IP védelem
- IP54