GM24G-SR-T
Rotary actuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67, Terminals
- Listenpreis
- 856,00 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
CRP24-B1
Positioner for wall mounting, 0...100%, operating range selectable, 0...10 V or 2...10 V
Listenpreis: 136,00 €
Nettopreis: ...
HH24-MG
Heater, with mechanical humidistat
HT24-MG
Heater, with adjustable thermostat
Z-UIC
Signal converter voltage/current 100 kΩ 4...20 mA, Supply AC/DC 24 V
Listenpreis: 319,00 €
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 4.5 W
- Power consumption (holding)
- 2 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 6.5 VA
- Connection Supply Control
- Terminals 4 mm² (cable ø4...10 mm, 4-wire)
- Torque
- 40 Nm
- Control type
- DC 2...10 V
- Direction Of Motion Motor
- selectable with switch 0/1
- Manual override
- With push-button, can be locked (under protective housing)
- Angle of rotation
- 95°
- Running time (motor)
- 150 s / 90°
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 14...26.7 mm
- Protection category
- IP66/67
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 4X
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 4X
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]