Odhaľte plný potenciál
vašich zariadení od spoločnosti Belimo

  1. Domov

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2 ponúka intuitívne používateľské prostredie, ktoré vám umožňuje bez námahy zobrazovať, analyzovať a prijímať proaktívne opatrenia na základe údajov zariadenia. Okrem toho naša aplikácia ponúka simulované konfigurácie a postupy uvedenia do prevádzky, ktoré sú riadené užívateľsky prívetivými pracovnými postupmi.

Pracovný postup konfigurácie zariadenia typu „kopírovať/vložiť“ zvyšuje technickú efektívnosť a minimalizuje chyby a riziká pri konfigurácii. Okrem toho vizualizácia fungovania zariadenia v reálnom čase pomocou funkcie Live Trend, inteligentné riešenie problémov a hlásenia bez použitia papiera prispievajú k bezproblémovej prevádzke a zároveň šetria celkový čas potrebný na technické práce.

  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)

Pozrite si najnovšiu aktualizáciu

Najnovšia verzia nástroja Belimo Assistant 2 prináša personalizované zobrazenia jednotiek, vylepšené prehľady v reálnom čase, zjednodušené zdieľanie konfigurácií jednotiek, podporu turečtiny a vylepšené používateľské prostredie tak na mobilných jednotkách, ako aj na jednotkách so systémom Windows. Je navrhnutý tak, aby vám pomohol pri rýchlejšom a efektívnejšom uvádzaní jednotiek Belimo do prevádzky a ich prevádzke a servise.

  • Personalizované zobrazenia jednotiek s vašimi obľúbenými položkami
  • Zdieľanie a obnova konfigurácií jednotiek
  • Vylepšená funkcia Live Trend so snímačmi a spínačmi
  • Rozšírená prístupnosť vďaka podpore turečtiny
  • Vylepšený používateľský zážitok pre nové aj existujúce produkty od spoločnosti Belimo
  • Zistite viac

Personalizované obľúbené položky

Uložte si vaše najčastejšie používané dátové body ako obľúbené položky, aby ste k nim mali rýchly a jednoduchý prístup.

Viac informácií v reálnom čase

Získajte lepší prehľad o údajoch z pripojených snímačov a spínačov vďaka vylepšenému monitorovaniu Live Trend.

Zdieľanie konfigurácií jednotiek

Ukladajte, importujte, exportujte a zdieľajte konfigurácie jednotiek s kolegami pre jednoduchšie nastavenie a opätovné použitie.

Pre uľahčenie práce

Žiadne ďalšie nástroje na prenášanie

Získajte rýchly a pohodlný prístup k údajom zariadenia pomocou smartfónov s podporou NFC bez ďalších nástrojov alebo napájaných zariadení, čo umožňuje efektívne fungovanie od momentu vybalenia zariadenia.

Minimalizácia chýb konfigurácie

Rýchle spustenie zariadení pomocou riadených konfiguračných pracovných postupov a bezproblémové opakovanie nastavení pomocou funkcie konfigurácie typu „kopírovať/vložiť“.

Kratší čas na riešenie problémov

Skráťte čas potrebný na riešenie problémov pomocou živej diagnostiky, monitorovania stavu a rýchleho riešenia problémov priamo cez aplikáciu.

Belimo Assistant 2 obsahuje inteligentné pracovné postupy a užitočné funkcie

  • Jednoducho spravujte a uvádzajte do prevádzky viac ako 40 skupín výrobkov Belimo – všetko z jednej intuitívnej aplikácie.
  • Používajte aplikáciu Belimo Assistant 2 v zariadení so systémom Android alebo iOS, alebo v počítači so systémom Windows. Žiadne zdržanie pri inštalácii, stačí nainštalovať aplikáciu a začať.
  • Modulárny dizajn s maximálnou kompatibilitou pre staršie zariadenia Belimo aj zariadenia s podporou NFC.

Pripojenie zariadenia

Pripojte zariadenia Belimo, skontrolujte alebo upravte nastavenia a zobrazte identifikačné údaje, ako sú: typ, poloha, označenie, sériové číslo a adresa zbernice.

Údaje o stave zariadenia

Rýchlo monitorujte celkový stav systému, kontrolujte podrobné informácie o spojení a jednoducho si prezerajte aktuálne údaje o zariadení.

Najmodernejšia konektivita

Odkaz na Belimo Assistant je nová, všestranná možnosť konektivity (bezdrôtovo alebo pomocou kábla) pre bezproblémové prepojenie Belimo Assistant 2 s vašimi zariadeniami Belimo.

Skopírujte si konfiguráciu zariadenia

Ušetrite čas a minimalizujte počet opakovaných úloh vďaka konfigurácii typu „kopírovať/vložiť“, ktorá slúži na opakovanie nastavení pre zariadenia rovnakého typu.

Zvýšená ochrana

Pomocou kódu PIN máte nastavenia jednotky pod kontrolou. Aj keď je jednotka nainštalovaná na prístupných miestach, vaše konfigurácie nemožno prepísať.

Miestne prepísanie

Dočasne prepíšte nastavenú hodnotu jednotky a okamžite vizualizujte odozvu systému v službe Live Trend. To uľahčuje riešenie problémov, overovanie prevádzky jednotky a spoľahlivé vyrovnanie systémov.

Zavádzanie aplikácie Belimo Assistant 2

Vašu cestu zavádzaním podporujeme komplexnými videami s návodom.

 

  • Ako nastaviť spojenia

  • Ako používať všeobecné funkcie

  • Ako používať pracovné toky

Často kladené otázky

  • Je moje prevádzkové zariadenie Belimo kompatibilné s Belimo Assistant 2?

    Aplikácia Belimo Assistant 2 je kompatibilná s väčšinou sortimentu produktov od spoločnosti Belimo, t. j. so staršími zariadeniami ako aj so zariadeniami s NFC.

    Obmedzenia sa vzťahujú na staršie výrobky (vyrobené pred rokom 2006) a špeciálne výrobky (napr. BF-TopLine, VRP-M).

  • Je môj telefón alebo laptop podporovaný?

    Belimo Assistant 2 podporuje väčšinu smartfónov, tabletov a počítačov/laptopov s operačným systémom Windows.

    Podporované sú nasledujúce verzie operačných systémov Android, Apple iOS a Windows:

    • Android 11 alebo novší
    • Windows 11 alebo novší
    • iOS 18 alebo novší

    Nasledujúce zariadenia nie sú podporované:

    • zariadenia Linux
    • laptopy Apple MacBook
  • Ktoré funkcie aplikácie fungujú v režime s napájaním a v režime bez napájania?

    V režime bez napájania sa dostupné funkcie zameriavajú na konfiguráciu zariadenia, ako je výber riadiacich signálov, nastavených hodnôt aplikácie a nastavenie komunikácie.

    V režime s napájaním sú funkcie rozšírené a zahŕňajú prevádzkové informácie, akými sú napríklad poloha pohonu, hodnoty snímača a stav, ako aj prístup k výkonným a časovo úsporným pracovným tokom.

      Mobilná aplikácia Počítačová aplikácia2
      Bez napájania S napájaním Len s napájaním
    Dátum      

    Zobraziť/zmeniť zariadenie
    Parametre

    (✔)1 ✔ ✔
    Pracovné toky      
    Nastavenie (✔)1 ✔ ✔
    Riadiť digitálne vlastníctvo ✔ ✔ ✔
    Cloudové služby ✔ ✔ ✔
    Live Trend ✖ ✔3 ✔
    Konfigurácia typu „kopírovať/vložiť“ (✔)1 ✔ ✔
    Deaktivovať NFC ✖ ✔ ✔
    Aktivovať napájanie cez Ethernet ✔ ✔ ✔
    Aktivity      
    Reset konfigurácie ✖ ✔ ✔
    Reštart zariadenia ✖ ✔ ✔
    Export konfigurácie (✔)1 ✔ ✔
    Všeobecné informácie      
    Informácie o lokalite ✔ ✔ ✔
    Informácie o výrobku ✔ ✔ ✔
    Komponenty zariadenia ✖ ✔ ✔
    Správy (✔)1 ✔ ✔
    Stav      
    Stav ✖ ✔ ✔

    1: Režim bez napájania ponúka údaje týkajúce sa konfigurácie. Režim s napájaním ponúka úplný zoznam prevádzkových a nastavovacích parametrov.

    2: Pripojenie cez USB si vyžaduje ZTH EU/US/AP (menič USB/MP)

    3: Funkcia Live Trend si vyžaduje ZIP-BT-NFC (menič Bluetooth/NFC)
     

    Poznámka:
    Dostupné údaje, pracovné toky, aktivity a stav závisia od pripojeného zariadenia Belimo. Podrobné informácie nájdete v karte údajov k vášmu konkrétnemu zariadeniu Belimo.

  • Ak nemám poruke fyzické prevádzkové zariadenie, môžem s Belimo Assistant 2 simulovať pripojenie k virtuálnemu prevádzkovému zariadeniu?

    Áno, režim Demo dokáže simulovať pripojenie k virtuálnemu prevádzkovému zariadeniu pomocou Belimo Assistant 2, ak nemáte poruke fyzické prevádzkové zariadenie. „Režim Demo“ vám umožňuje zobraziť interakciu s používateľom a preskúmať funkcie aplikácie. Používa sa len na predvádzacie účely. Upozorňujeme, že pracovné toky si vyžadujú fyzické zariadenie.

    Poznámka: „Režim Demo“ možno zapnúť v aplikácii cez Nastavenia > Všeobecné nastavenia > Režim Demo > Zapnúť. V časti „Domov“ sa zobrazí tlačidlo „Simulovať zariadenie“.

  • Ktoré jazyky sú podporované?

    Aplikácia je ponúkaná v 8 jazykoch.

    • Angličtina (USA)
    • Nemčina
    • Španielčina
    • Taliančina
    • Zjednodušená čínština
    • Francúzština
    • Ruština
    • Turečtina

    Poznámka: Jazyk aplikácie možno nastaviť v aplikácii cez Nastavenia > Všeobecné nastavenia > Jazyk

Na stiahnutie

  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Belimo Assistant 2 Poznámky k vydaniu
  • Odkaz na Belimo Assistant