Aktivacija merilnika toplotne energije

  1. Domov
  2. Senzorji/merilniki

Kvalifikacija za aktivacijo Belimovih merilnikov toplotne energije

Merilnik toplotne energije izpolnjuje zahteve standarda EN 1434 in ima homologacijo v skladu z evropsko direktivo o merilnih instrumentih MID 2014/32/EU(MI-004).

Belimov merilnik toplotne energije je zasnovan kot večnamenska naprava, tj. uporablja se lahko kot merilnik toplote, hladu ali toplote/hladu. Vgrajen je lahko tudi na povratku ali na dovodu v sistem. Uporaba in položaj namestitve se izbereta med zagonom v tako imenovani aktivaciji s pametnim telefonom in aplikacijo Belimo Assistant App.
Pooblaščeni strokovnjak, ki izvede aktivacijo merilnika toplotne energije, potrebuje račun Belimo Cloud z dodatnimi pooblastili, ki jih lahko pridobi prek spletnega učnega modula.
Aktivacija merilnika toplotne energije se izvede samo enkrat in je nepovratna, zato je treba biti med aktivacijo pozoren in pazljiv. Če je naprava aktivirana nepravilno, bo merila nepravilno, zato jo je treba odstraniti in zamenjati na lastne stroške.
 



Če želite biti pooblaščeni za aktiviranje merilnikov toplotne energije, sledite naslednjim štirim korakom:
 

1. Navodila za uporabo

Natančno preučite navodila za uporabo merilnika toplotne energije.

  • Operating instructions - Thermal Energy Meters 22PEM-1U.. (pdf - 10,69 MB)
  • Thermal energy meter activation

2. Belimov račun v oblaku

Ustvarite račun Belimo Cloud.

  • https://cloud.belimo.com

3. Učni modul

Uspešno zaključite spletni učni modul za aktivacijo števca.

  • Učni modul

4. Pooblastilo

Po uspešnem zaključku učnega modula vam bo Belimo odobril pooblastilo za račun Belimo Cloud, ki vam bo omogočil aktivacijo merilnikov toplotne energije.
Obvestili vas bomo, da vam je bilo dovoljenje odobreno.