Belimo Energy Valve™
em aplicações AVAC

  1. Início
  2. Belimo Energy Valve™ e medidor de energia térmica

Esta é uma seleção de aplicações AVAC comuns na qual a Belimo Energy Valve™ é utilizada. Após uma breve descrição de cada aplicação, são identificados os motivos comuns para uma eficiência ou desempenho insatisfatórios. Há uma explicação de como a EV soluciona esses problemas, e quais definições e modos de controle são recomendados para se obter o melhor desempenho.

 

Unidade de Tratamento de Ar (AHU)

Resfriamento ou calefação distrital/Trocador de calor de placa

Unidade de serpentina de ventilador (FCU)

Feixe frio

Transição de dois tubos

Controle do diferencial de temperatura e da vazão de derivação

Ar-condicionado para sala de computadores

Estação de aquecimento central

Monitoramento da bomba de calor/chiller