3. Robinets de réglage caractérisés

B214+LRCB24-3



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B214+LRCB24-3

B214+LRCB24-3

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 1/2" [15], 2 voies, Cv 7.4 
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$747.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
Total configur�
C$747.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Cv
7.4 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
600 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
0.5" [15]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
1.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
0.2 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
2.5 VA
Type de commande
À virgule flottante/3 points
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZS-CCV-100

ZS-CCV-100

Boîtier extérieur pour LRB(X), NRB(X), ARB(X), PVC

Prix courant: C$544.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

P10000A GR

P10000A GR

Potentiomètre d'asservissement 10 kΩ enfichable, gris

Prix courant: C$350.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
P1000A GR

P1000A GR

Potentiomètre d'asservissement 1 kΩ enfichable, gris

Prix courant: C$350.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
P140A GR

P140A GR

Potentiomètre d'asservissement 140 Ω enfichable, gris

Prix courant: C$350.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
S1A

S1A

Contact auxiliaire 1x SPDT module d'extension

Prix courant: C$212.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
S2A

S2A

Contact auxiliaire 2x SPDT module d'extension

Prix courant: C$317.00
Votre prix: ...