- Total configur�
- C$1,351.00
B315+LRX24-MFT
Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 1/2" [15], 3 voies, Cv 10
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$1,351.00
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
- 3 voies
- Cv
- 10
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- 600 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Égal pourcentage
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Garniture
- Acier inoxydable
- Dimensions du robinet
- 0.5" [15]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 2.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 1.2 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 5 VA
- Type de commande
- MFT/Programmable
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
P10000A GR
Potentiomètre d'asservissement 10 kΩ enfichable, gris
P1000A GR
Potentiomètre d'asservissement 1 kΩ enfichable, gris
P140A GR
Potentiomètre d'asservissement 140 Ω enfichable, gris
Outils
ZK4-GEN
Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique
ZTH US
Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo configurables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs d'évaluation du système VAV