X8042M.3BA2A
Reglerventil med karakteristik, 2-ports, Invändig lödhylsa ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 8 m³/h, Temperatur på medium -20...70°C [-4...158°F] (med ställdon 2...90°C)
Välj en befintlig projektlista för att lägga till den här produkten:
Visa alla projektlistor
Det finns inga befintliga projektlistor.
Eller skapa en ny projektlista för att lägga till den här produkten:
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Detaljer
Nedladdningar
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 2.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 3 m, 4x 0.34 mm²
- Styrningstyp
- DC 2...10 V
- Skyddskategori
- IP40
- Portar
- 2-ports
- Kvs
- 8 m³/h
- Medium
- HFC, HFO
- Temperatur på medium
- -20...70°C [-4...158°F]
- Anteckning om temperatur på medium
- med ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Differenstryck
- ∆pmax 3500 kPa
- Flödeskarakteristik {Verktyg}
- Effektlinjär
- Läckagehastighet {Verktyg}
- Luftbubbeltät, läckage A
- Röranslutning
- Invändig lödhylsa ODF