The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=cookies~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=cookies~

  1. Hem
  2. Reglerventiler
  3. Tillbehör

ZH24-1-B



Tillbaka till produktkategori
ZH24-1-B

ZH24-1-B

Ventilhalsuppvärmning för ventiler DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

Listpris
316,00 €
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
-10...20°C [14...68°F]

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Anslutningsförsörjning
Kabel 1 m
Skyddskategori
IP40