2. Givare/Mätare
  3. Kanalgivare (Luft)

22DT-14N



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22DT-14N

22DT-14N

Kanal-/dykgivare temperatur aktiv, 4...20 mA, Sondlängd 150 mm, Sonddiameter 6 mm

Delar som ingår: monteringsklämma, skruvar, självhäftande folie

Listpris
112,00 €
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
  • Produktvideor
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 120°C [248°F], Plast

Listpris: 11,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22D-A03.1

A-22D-A03.1

Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 120°C [248°F], Multipack 50 st., Plast

Listpris: 250,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22D-A05

A-22D-A05

Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 260°C, Mässing

Listpris: 22,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22D-A09

A-22D-A09

Monteringsplatta S-kapsling

Listpris: 7,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A44

A-22P-A44

Termisk kontaktpasta

Listpris: 3,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A45

A-22P-A45

Klämringskoppling, G 1/4" (utvändig gänga) för 6 mm, med skärring

Listpris: 31,40 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A51

A-22P-A51

Kylbarriär, L 50 mm, för dykrör A-22P-A..

Listpris: 25,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A53

A-22P-A53

Adapter för Siemens dykrör

Listpris: 38,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Dykrör

A-22P-A08

A-22P-A08

Dykrör Rostfritt stål, 100 mm, G 1/2", SW27

Listpris: 38,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A10

A-22P-A10

Dykrör Rostfritt stål, 150 mm, G 1/2", SW27

Listpris: 41,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A20

A-22P-A20

Dykrör Mässing, 100 mm, R 1/2", SW22

Listpris: 18,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A22

A-22P-A22

Dykrör Mässing, 150 mm, R 1/2", SW22

Listpris: 20,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 44,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Hur man installerar en 22DT..-givare

• Gängse monteringshjälp ingår

• Snabb installation

• Effektiv igångkörning

• Högt skydd tack vare IP65-/NEMA 4X-kapsling

Spela upp Dela via e-post

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
Temperatur
Utgående styrsignal
4...20 mA
Ström utsignal [Område]
1x 4...20 mA, max. motstånd 500 Ω
Sondlängd
150 mm