H7250W1000-S7



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H7250W1000-S7

H7250W1000-S7

Sätesventil, 3-ports, DN 250, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1000 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

Till möjliga kombinationer

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
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
  • Produktvideor
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H7250W1000-S7
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
    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Ventilhalsuppvärmning för ventiler DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

    Listpris: 316,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Produktvideor

    How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H7 valve

    Spela upp Dela via e-post

    How-to video: GV12 troubleshooting

    Spela upp Dela via e-post
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    3-ports
    Kvs
    1000 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -10...120°C [14...248°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    Vid en vätsketemperatur på -10...2°C behövs en spindelvärmare.
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    A – AB: linjär; B – AB: linjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    A – AB: max. 0,05 % av Kvs-värdet; B – AB: max. 1 % av Kvs-värdet