Η επόμενη γενιά αισθητηρίων διαφορικής πίεσης αέρα

  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα ψηφιακή γενιά - το μέλλον του HVAC είναι εδώ.

Ακριβής, ευέλικτος και εύκολος στην εγκατάσταση και συντήρηση

Με εξαιρετική ακρίβεια ακόμη και σε χαμηλές πιέσεις, διαισθητική διαμόρφωση μέσω εφαρμογής και έξυπνα χαρακτηριστικά, όπως καλωδίωση χωρίς εργαλεία, τα αισθητήρια διαφορικής πίεσης αέρα της Belimo παρέχουν αξιόπιστες μετρήσεις, εύκολη θέση σε λειτουργία και μειωμένες προσπάθειες εγκατάστασης.

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για να ρίξετε μια πιο προσεκτική ματιά.


Τα αισθητήρια διαφορικής πίεσης αέρα της Belimo παρέχουν εξαιρετική ακρίβεια μέτρησης, ακόμη και σε χαμηλές διαφορικές πιέσεις. Στις μονάδες μεταχείρισης αέρα, μια βασική εφαρμογή είναι η αξιόπιστη παρακολούθηση της κατάστασης των φίλτρων, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της ποιότητας του αέρα και της απόδοσης του συστήματος. Μετρώντας την πίεση πριν και μετά το φίλτρο, το αισθητήριο παρέχει τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανίχνευση της απόφραξης. Αυτό επιτρέπει την έγκαιρη αντικατάσταση του φίλτρου, αποφεύγοντας τις πρόωρες αλλαγές που σπαταλούν πόρους και τις καθυστερημένες αλλαγές που θέτουν σε κίνδυνο την απόδοση. Εκτός από τα υπάρχοντα μοντέλα (+/-150, 2500 και 7000 Pa), η νέα έκδοση 500 Pa αυξάνει την ευελιξία για ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών.

Το μέλλον της ανίχνευσης HVAC έρχεται - μην το χάσετε.

Εγγραφείτε τώρα για να μείνετε ενημερωμένοι για την κυκλοφορία του αισθητηρίου διαφορικής πίεσης αέρα νέας γενιάς το 2ο τρίμηνο του 2026.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Πλεονεκτήματα των αισθητηρίων διαφορικής πίεσης αέρα Belimo

Διαισθητική παραμετροποίηση μέσω του Belimo Assistant 2

Η κατάργηση των διακοπτών DIP και των βραχυκυκλωτήρων όχι μόνο απλοποιεί τη διαδικασία, αλλά μειώνει επίσης τις εργασίες που απαιτούν ένταση και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα ανθρώπινων λαθών. Το αισθητήριο ενσωματώνεται απρόσκοπτα με το Belimo Assistant 2, επιτρέποντας την εύκολη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία.

  • Απλοποιήστε τη ρύθμιση με καθοδηγούμενες ροές εργασίας και αναπαράγετε εύκολα τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αντιγραφής/επικόλλησης.
  • Η τεχνολογία NFC επιτρέπει τη διαμόρφωση ακόμη και χωρίς τροφοδοσία.

Διαβάστε τις αξίες χωρίς οθόνη

Με πρόσβαση χωρίς οθόνη, όλες οι μετρήσεις μπορούν να διαβαστούν μέσω NFC χρησιμοποιώντας το Belimo Assistant 2 και το smartphone σας.

  • Με τη λειτουργία ολοκληρωμένης ανάγνωσης, όλες οι μετρήσεις είναι εύκολα προσβάσιμες μέσω NFC, παρέχοντας μια πλήρη επισκόπηση απευθείας στο smartphone σας.
  • Το Belimo Assistant 2 διασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα είναι προσβάσιμα και ορατά στην εφαρμογή, αυξάνοντας την ευκολία και την αποδοτικότητα.

Ενισχυμένη παραμετροποιήσιμη ορατότητα

Η προαιρετική έξυπνη οθόνη που είναι τοποθετημένη στην κορυφή της συσκευής μπορεί να διαμορφωθεί μέσω του Belimo Assistant 2 και προσφέρει προσαρμόσιμο περιεχόμενο και παρουσίαση, επιτρέποντάς σας να την προσαρμόσετε στις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

  • Η οθόνη υψηλής ποιότητας διαθέτει οθόνη TFT dot matrix που εξασφαλίζει καθαρή και ακριβή απεικόνιση.
  • Οι κλιμακωτοί χαρακτήρες επιτρέπουν την προσαρμογή του μεγέθους των χαρακτήρων με βάση τον αριθμό των τιμών που εμφανίζονται.
  • Ο ευέλικτος προσανατολισμός επιτρέπει την περιστροφή της οθόνης κατά 90° για βέλτιστη προβολή.

Προσαρμόσιμες και πολλαπλές έξοδοι

Τα αναλογικά σήματα εξόδου μπορούν να μεταδοθούν ως τιμές τάσης ή ρεύματος. Με το Belimo Assistant 2, οι τιμές μπορούν να αντιστραφούν και να κλιμακωθούν ελεύθερα. Οι πιο συνηθισμένες μονάδες μέτρησης για την πίεση και τη ροή όγκου μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά.

  • Το εύρος μέτρησης μπορεί εύκολα να κλιμακωθεί στο απαιτούμενο σήμα εξόδου στην εφαρμογή, όπως ένα σήμα εξόδου από 3 έως 9 V.
  • Προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και ακρίβεια για διάφορες εφαρμογές.
  • Φιλική προς το χρήστη παραμετροποίηση με το Belimo Assistant 2, εξασφαλίζοντας ευκολία χρήσης και προσαρμοστικότητα.

 

Ευκολία εγκατάστασης

Τα καλώδια και οι ακροδέκτες είναι αποσπώμενα, καθιστώντας την εγκατάσταση και τη συντήρηση πιο εύκολη. 

  • Η αποσπώμενη πλάκα τοποθέτησης απλοποιεί τη διαδικασία εγκατάστασης, καθώς χρησιμεύει ως πρότυπο διάτρησης, εξασφαλίζοντας ακριβή και εύκολη στερέωση.
  • Η πλάκα τοποθέτησης μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς κόπο σε ράγα DIN χωρίς την ανάγκη πρόσθετων εργαλείων, παρέχοντας ευελιξία και ευκολία.
  • Δεν χρειάζονται εργαλεία για τη σύνδεση των καλωδίων. 

 

Εύκολος και γρήγορος έλεγχος σημείων δεδομένων

Για τον έλεγχο των σημείων δεδομένων, τα αναλογικά σήματα εξόδου μπορούν να αντικατασταθούν προσωρινά με μια μεμονωμένη τιμή χρησιμοποιώντας το Belimo Assistant 2. Αυτό διευκολύνει την επαλήθευση της καλωδίωσης ή τη μετάδοση ενός καθορισμένου σήματος εξόδου, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια δοκιμαστικών λειτουργιών.

  • Εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια για τον μηχανικό.
  • Το καλώδιο δεν χρειάζεται πλέον να αποσυνδεθεί.
  • Ένα άτομο μπορεί εύκολα να διαχειριστεί τη διαδικασία.

 

Πώς μπορεί η διαφορική πίεση να σας βοηθήσει να μεγιστοποιήσετε την αποδοτικότητα της HVAC;

Ανακαλύψτε πώς η μέτρηση της διαφορικής πίεσης μεταμορφώνει τα σύγχρονα συστήματα HVAC, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση, βελτιστοποιώντας τη ροή του αέρα και επιτρέποντας έναν πιο έξυπνο αυτοματισμό κτιρίων. Στο ενημερωτικό μας έγγραφο, διερευνούμε πραγματικές εφαρμογές, τεχνικές γνώσεις και λύσεις που σας βοηθούν να σχεδιάσετε και να λειτουργήσετε πιο βιώσιμα και οικονομικά αποδοτικά συστήματα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με:

  • Πώς η διαφορική πίεση ενισχύει την αποδοτικότητα και τον έλεγχο του συστήματος HVAC
  • Βασικές περιπτώσεις χρήσης στην παρακολούθηση φίλτρων, στον έλεγχο ανεμιστήρων, καθώς και στον χειρισμό και τη διανομή αέρα
  • Βέλτιστες πρακτικές για την τοποθέτηση και παρακολούθηση αισθητηρίων

διαθέσιμο στα αγγλικά

Κατεβάστε το ενημερωτικό έγγραφο τώρα

Μάθετε περισσότερα για τις κλιματιστικές μονάδες

  • Μονάδες μεταχείρισης αέρα (AHU)

Γίνετε μέρος του μέλλοντος της τεχνολογίας ανίχνευσης HVAC.

Μείνετε μπροστά και λάβετε ειδοποίηση για την κυκλοφορία των προηγμένων αισθητηρίων διαφορικής πίεσης αέρα, που θα κυκλοφορήσουν το 2ο τρίμηνο του 2026.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Πού κάνει τη διαφορά ο αισθητήρας διαφορικής πίεσης αέρα

  • Παρακολούθηση φίλτρου
  • Έλεχγος ανεμιστήρων
  • Παρακολούθηση πίεσης αγωγού
  • Έλεγχος πίεσης χώρου
Παρακολούθηση φίλτρου

Τα φίλτρα αέρα είναι απαραίτητα για τη διατήρηση καθαρού και υγιούς αέρα εσωτερικών χώρων με την απομάκρυνση της σκόνης, της γύρης, των παθογόνων μικροοργανισμών και άλλων σωματιδίων. Καθώς τα φίλτρα φράζουν, η πτώση πίεσης σε αυτά αυξάνεται λόγω περιορισμένης ροής αέρα.

Τα αισθητήρια διαφορικής πίεσης αέρα της Belimo μετρούν με ακρίβεια τη συσσώρευση αυτής της πίεσης, βοηθώντας σας να προσδιορίσετε τη βέλτιστη στιγμή για την αντικατάσταση του φίλτρου. Με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζετε ακριβώς πότε είναι καιρός να το αλλάξετε - ούτε πολύ νωρίς, κάτι που θα οδηγούσε σε σπατάλη πόρων, ούτε πολύ αργά, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του αέρα και την αποδοτικότητα.

Με υψηλή ακρίβεια σε χαμηλές πιέσεις, ο αισθητήρας DPA είναι ιδανικός για την αξιόπιστη παρακολούθηση φίλτρων σε συστήματα HVAC.

  • Μάθετε περισσότερα γι' αυτό και κατεβάστε το ενημερωτικό έγγραφο τώρα
Έλεχγος ανεμιστήρων

Στα συστήματα εξαερισμού με έλεγχο ζήτησης, η ροή του αέρα ρυθμίζεται με βάση την πληρότητα ή την ποιότητα του εσωτερικού αέρα για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και να διατηρηθεί η άνεση.

Όταν η ζήτηση εξαερισμού αλλάζει, οι μονάδες μεταβλητού όγκου αέρα (VAV) ανοίγουν ή κλείνουν, προκαλώντας διακυμάνσεις της πίεσης στους αγωγούς. Τα αισθητήρια διαφορικής πίεσης αέρα της Belimo ανιχνεύουν αυτές τις αλλαγές και παρέχουν ακριβή ανατροφοδότηση στον ελεγκτή ανεμιστήρα, εξασφαλίζοντας σταθερή λειτουργία και αποτελεσματική κατανομή αέρα σε όλες τις ζώνες.

Με εύρος πίεσης από 0-500 Pa έως 7.000 Pa, το αισθητήριο DPA καλύπτει όλες τις σχετικές θέσεις στο σύστημα αγωγών, από τον έλεγχο σε επίπεδο χώρου έως την παρακολούθηση του ανεμιστήρα.

Παρακολούθηση πίεσης αγωγού

Τα αισθητήρια διαφορικής πίεσης αγωγών είναι βασικά εξαρτήματα στις μονάδες χειρισμού αέρα (AHU) για την ακριβή παρακολούθηση και τον έλεγχο της ροής του αέρα και της απόδοσης του συστήματος. Μετρώντας τη διαφορική πίεση κατά μήκος μιας διαδρομής ροής αέρα, επιτρέπουν τον αποτελεσματικό έλεγχο του όγκου αέρα και την έγκαιρη ανίχνευση απωλειών απόδοσης. Η αξιόπιστη μέτρηση εξασφαλίζει σταθερή λειτουργία του συστήματος και βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα και, συνεπώς, σταθερή ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων.

Η υψηλή ακρίβεια των αισθητηρίων είναι ζωτικής σημασίας για τα συστήματα HVAC, καθώς και η καλή μακροχρόνια σταθερότητα, η χαμηλή ολίσθηση, η γρήγορη απόκριση και η αντοχή σε περιβαλλοντικές επιδράσεις όπως η αυξημένη θερμοκρασία και υγρασία ή η μόλυνση. Οι συσκευές Belimo διαθέτουν επίσης ψηφιακές εξόδους για εύκολη ενσωμάτωση σε συστήματα διαχείρισης κτιρίων (BMS) για βελτιωμένη παρακολούθηση, έλεγχο και λειτουργίες αυτορρύθμισης (αυτόματο μηδενισμό), ώστε να διασφαλίζεται σταθερή απόδοση.

Έλεγχος πίεσης χώρου

Τα αισθητήρια διαφορικής πίεσης αέρα είναι βασικά εξαρτήματα στα συστήματα ελέγχου του αέρα δωματίου για την ακριβή ρύθμιση της παροχής φρέσκου αέρα και του αερισμού του δωματίου μέσω του ελέγχου των ενεργοποιητών των διαφραγμάτων. Μετρώντας τη διαφορά πίεσης στους αγωγούς σε πολλαπλές ζώνες, επιτρέπουν την ισορροπημένη και αποτελεσματική κατανομή του φρέσκου αέρα σε όλους τους χώρους.

Η αξιόπιστη μέτρηση της διαφορικής πίεσης εξασφαλίζει σταθερές συνθήκες χώρου, βελτιστοποιημένη απόδοση του εξαερισμού και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Τα αισθητήρια υψηλών επιδόσεων απαιτούν εξαιρετική ακρίβεια, μακροχρόνια σταθερότητα, χαμηλή ολίσθηση και γρήγορη απόκριση. Οι ψηφιακές διεπαφές είναι ζωτικής σημασίας για την απρόσκοπτη ενσωμάτωση με τις συσκευές ενεργοποίησης και στα συστήματα διαχείρισης κτιρίων για την αποτελεσματική παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη συνεχή βελτιστοποίηση του συστήματος.

Εμπειρία απρόσκοπτων λειτουργιώνΑνακαλύψτε το Belimo Assistant 2

Ανακαλύψτε πώς το Belimo Assistant 2 απλοποιεί την πρόσβαση στα δεδομένα της συσκευής για τη ρύθμιση, τη λειτουργία και την αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω διαισθητικών ροών εργασίας που έχουν σχεδιαστεί για εξοικονόμηση χρόνου.

  • Belimo Assistant 2

Βελτιώστε τον έλεγχο HVACΑνακαλύψτε τη γκάμα των αισθητηρίων μας

Η Belimo προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα αισθητηρίων για αξιόπιστο και ενεργειακά αποδοτικό αυτοματισμό κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της θερμοκρασίας, της υγρασίας και του CO₂.

  • Πλήρες εύρος αισθητηρίων

Γίνετε μέρος του μέλλοντοςΝέα προϊόντα που ξεχωρίζουν

Το νέο αισθητήριο διαφορικής πίεσης αέρα αποτελεί μέρος μιας νέας γενιάς συσκευών HVAC. 
Ανακαλύψτε την πλήρη γκάμα.

  • Νέα γενιά