1. Αρχική σελίδα
  2. Αισθητήρια/μετρητές

Αισθητήρια πίεσης

Αισθητήρια πίεσης ακριβείας για συστήματα HVAC

Η ακριβής μέτρηση της πίεσης και της διαφορικής πίεσης είναι σημαντική για τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος HVAC. Τα αισθητήρια πίεσης της Belimo μπορούν να μετρούν εξαιρετικά υψηλές και χαμηλές πιέσεις σε εφαρμογές αέρα και νερού. Τα αισθητήρια προσφέρουν ακριβή μέτρηση της πίεσης, της διαφορικής πίεσης και της ροής του αέρα για αξιόπιστη παρακολούθηση. Διατίθενται επιλέξιμα εύρη μέτρησης για ευελιξία στην εφαρμογή. 

Χαρακτηριστικά

Αισθητήριο διαφορικής πίεσης αέρα

  • Οκτώ εύρη μέτρησης διαφορικής πίεσης με δυνατότητα επιλογής πεδίου
  • Προαιρετική έξοδος ροής όγκου: οι τύποι υπολογισμού των σημαντικότερων κατασκευαστών είναι αποθηκευμένοι στο αισθητήριο
  • Εξαιρετική σταθερότητα μηδενικού σημείου και υψηλή ακρίβεια
  • Επιλογή αυτόματου μηδενισμού ή χειροκίνητου καλιμπραρίσματος
  • Προαιρετική οθόνη LCD
  • Διατίθεται επίσης με δύο ανεξάρτητα συστήματα μέτρησης

Διακόπτης διαφορικής πίεσης αέρα

  • Ανθεκτικός πρεσοστάτης
  • Σημείο ενεργοποίησης ρυθμιζόμενο από το πεδίο

Αισθητήριο διαφορικής πίεσης νερού

  • Εξαιρετικά σταθερό στοιχείο αισθητηρίου αντίστασης σε κεραμικό υπόστρωμα
  • Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα

Αισθητήριο πίεσης νερού

  • Στοιχείο αισθητηρίου αντίστασης σε μεμβράνη από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Όλο το υγρό υλικό είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα

Καινοτομία για να είστε ήσυχοι

Αδιάλειπτης λειτουργίας

Αξιόπιστοι

Διαισθητικοί

Σειρά προϊόντων

Αισθητήρια πίεσης αγωγού

Παρακολούθηση της διαφορικής ή στατικής πίεσης του αέρα στα συστήματα εξαερισμού για να διασφαλίζεται η ισορροπημένη ροή αέρα και ο αποτελεσματικός έλεγχος των ζωνών.
 

Διαφορική πίεση01APS

Διακόπτης διαφορικής πίεσης αέρα

Παθητικοί

  • Προβολή προϊόντων

Διαφορική πίεση22ADP

Αισθητήριο διαφορικής πίεσης αέρα

Ενεργοί

  • Προβολή προϊόντων

Σειρά προϊόντων

Αισθητήρια πίεσης σωλήνων

Μέτρηση της πίεσης του νερού ή του ψυκτικού μέσου στα κυκλώματα θέρμανσης και ψύξης, συμβάλλοντας στον έλεγχο του φορτίου και της αποδοτικότητας του συστήματος. 
 

Διαφορική πίεση22PDP

Αισθητήρια διαφορικής πίεσης (νερό)

Ενεργοί

  • Προβολή προϊόντων

Διαφορική πίεση22WDP

Αισθητήρια διαφορικής πίεσης (νερό)

Ενεργοί

  • Προβολή προϊόντων

Πίεση22WP

Αισθητήρια πίεσης (νερό και ψυκτικά μέσα)

Ενεργοί

  • Προβολή προϊόντων

Βελτιστοποίηση του ελέγχου HVAC με προηγμένα αισθητήρια πίεσης

Τα αισθητήρια πίεσης είναι αναπόσπαστο μέρος των αποδοτικών συστημάτων HVAC, παρέχοντας ακριβή παρακολούθηση και έλεγχο της πίεσης του αέρα και των υγρών. Αυτά τα αισθητήρια συμβάλλουν στη διατήρηση σταθερής ροής, στην εξισορρόπηση της απόδοσης του συστήματος και στην αποφυγή συνθηκών υπερπίεσης ή κενού. Η ακριβής μέτρηση της πίεσης είναι απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας, τη διασφάλιση της άνεσης των ενοίκων και την προστασία του εξοπλισμού HVAC. 

 

Βασικά πλεονεκτήματα των αισθητηρίων πίεσης HVAC της Belimo

Η ενσωμάτωση αισθητηρίων πίεσης υψηλής ακρίβειας στα συστήματα HVAC προσφέρει διάφορα σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • Βελτιστοποίηση ροής

    Επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της ροής του αέρα και της δυναμικής των υγρών σε συστήματα με αγωγούς και σωλήνες. 

  • Ενεργειακή αποδοτικότητα

    Υποστηρίζει τον μεταβλητό έλεγχο ροής αέρα και νερού για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και λειτουργικό κόστος. 

  • Ασφάλεια συστήματος

    Ανιχνεύει μη φυσιολογικές συνθήκες πίεσης, αποτρέποντας ζημιές στον εξοπλισμό και λειτουργικές βλάβες. 

  • Συμμόρφωση & παρακολούθηση

    Βοηθάει στην τήρηση των κανονιστικών προτύπων σε συστήματα HVAC υγειονομικής περίθαλψης και βιομηχανικά συστήματα HVAC. 

  • Έτοιμο για ενσωμάτωση

    Υποστηρίζει αναλογικές (0...10 V, 4...20 mA) και ψηφιακές (Modbus, BACnet) εξόδους για απρόσκοπτη ενσωμάτωση συστήματος διαχείρισης κτιρίου.

Εφαρμογές των αισθητηρίων πίεσης HVAC

Τα αισθητήρια πίεσης είναι σημαντικά για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του συστήματος HVAC σε διάφορες ρυθμίσεις:

  • Εμπορικά κτίρια

    Βελτιστοποίηση της ροής αέρα και της πίεσης σε γραφεία, χώρους λιανικής πώλησης και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. 

  • Βιομηχανικά συστήματα HVAC

    Παρακολούθηση περιβαλλόντων διεργασιών με αυστηρές απαιτήσεις ροής και πίεσης. 

  • Καθαροί χώροι & εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης

    Διατήρηση θετικής ή αρνητικής διαφορικής πίεσης σε κρίσιμες ζώνες.

  • Κέντρα δεδομένων

    Εξασφάλιση της βέλτιστης πίεσης στα συστήματα ψύξης για την προστασία του ευαίσθητου εξοπλισμού πληροφορικής. 

Επιλογή του σωστού αισθητηρίου πίεσης για εφαρμογές HVAC

Όταν επιλέγετε ένα αισθητήριο πίεσης για συστήματα HVAC, λάβετε υπόψη τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  • Τύπος πίεσης

    Επιλέξτε μεταξύ των αισθητηρίων απόλυτης και διαφορικής πίεσης ή υπερπίεσης ανάλογα με την εφαρμογή.

  • Εύρος μέτρησης

    Βεβαιωθείτε ότι το εύρος του αισθητηρίου ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις του συστήματος για πίεση αέρα ή υγρού. 

  • Ακρίβεια και σταθερότητα

    Τα αισθητήρια υψηλής ανάλυσης παρέχουν σταθερή απόδοση χαμηλής μετατόπισης με την πάροδο του χρόνου.

  • Συμβατότητα σήματος εξόδου

    Επιλέξτε την κατάλληλη μορφή εξόδου (αναλογική ή ψηφιακή) για συμβατότητα με το σύστημα ελέγχου. 

  • Περιβαλλοντική ανθεκτικότητα

    Ανθεκτικά, σφραγισμένα σχέδια με προστασία IP για απαιτητικά περιβάλλοντα HVAC. 

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τα αισθητήρια πίεσης;

Επικοινωνήστε με τον συνεργάτη σας

Περισσότερα θέματα για τα αισθητήρια

  • Μάθετε περισσότερα για τα αισθητήρια θερμοκρασίας

  • Μάθετε περισσότερα για τα αισθητήρια υγρασίας

  • Μάθετε περισσότερα για τα αισθητήρια ποιότητας αέρα