• Fire & Smoke Applications
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
    • Fire & Smoke Applications
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
    • Fire & Smoke Applications
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
    • Fire & Smoke Applications
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
  2. Αισθητήρια/Μετρητές
  3. Αισθητήρια αγωγού (Αέρας)

20DTS-1P5



Learn more
Back to product category
20DTS-1P5

20DTS-1P5

Frost monitor active, Switch, 0...10 V, 0...15°C, Capillary 6 m, Auto or manual reset, LED
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
A-22D-A12

A-22D-A12

Mounting flange for frost guard 20DTS-.., Plastic
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
AC 24 V
Electrical connection
Terminals
Measured values
  • Temperature
  • Frost
Output signal
  • Switch
  • 0...10 V
Measuring range temperature
  • 0...15°C [32...59°F]
  • Default setting: 5°C [41°F]
Output signal temperature switch note
Max. switching current 6(2) A @ AC 230 V / 6 A @ DC 24 V
Output signal active note
  • Temperature sensor: 0...10 V (≙ 0...15°C)
  • Valve control: 0...10 V (max. 1 mA)
Display type
LED

Καλώς ήρθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)