3. Belimo Energy Valve™

EV040R2+MID



Lær mer
Tilbake til produktkategori
EV040R2+MID

EV040R2+MID

Electr. 2-veis PI-CCV Belimo Energy Valve™ MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 40, Innvendige og utvendige gjenger, Rp 1 1/2"G 2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2.78 l/s, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F], Gycol overvåking

Mer tilbehør kreves for installasjon i røret. Inkluder det i bestillingen din!
Se "Mekanisk tilbehør"

Aktivering av termisk energimåler

Listepris
NOK 21 698,00
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
  • Produktvideoer
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Arkiv

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Sikkerhetstetning med ledning, Sett med 2 deler

Listepris: NOK 243,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Utsparing for RJ tilkoblingsmodul med klemme

Listepris: NOK 298,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22PEM-A10

A-22PEM-A10

T-stykke, DN 40, M10x1 for ekstern direkte innstikkssensor temperatur T1

Listepris: NOK 613,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-EF-40C

EXT-EF-40C

MID tilbehørssett EV DN 40

Listepris: NOK 3 821,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-EF-40E

EXT-EF-40E

MID tilbehørssett EV, DN 40, G 1 1/2"

Listepris: NOK 2 737,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-EF-40G

EXT-EF-40G

Åpne/lukke ventil DN 40 Rp 1 1/2"

Listepris: NOK 1 654,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-INSH32

Z-INSH32

Isolasjonsskall for EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 32...50
kun for ikke-kondenserende applikasjoner

Listepris: NOK 406,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Forlenger ventilhals for kuleventil DN15...50

Listepris: NOK 1 739,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR2340

ZR2340

Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

Listepris: NOK 471,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZREV40F

ZREV40F

Rørkupling for EPIV (elektronisk trykkuavhengig reguleringsventil) / Energy Valve med utvendige gjenger, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

Listepris: NOK 679,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare og kommunikative Belimo-enheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Gateways og feltmoduler

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Omformer M-bus

Listepris: NOK 4 125,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Sensorer

22WDP-111

22WDP-111

Differansetrykksensor for væske, 0...1 bar, 0...15 psi, aktiv, 0...10 V

Listepris: NOK 6 073,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
22WDP-112

22WDP-112

Differansetrykksensor for væske, 0...2.5 bar, 0...36 psi, aktiv, 0...10 V

Listepris: NOK 6 073,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
22WDP-114

22WDP-114

Differansetrykksensor for væske, 0...4 bar, 0...58 psi, aktiv, 0...10 V

Listepris: NOK 6 073,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
22WDP-115

22WDP-115

Differansetrykksensor for væske, 0...6 bar, 0...87 psi, aktiv, 0...10 V

Listepris: NOK 6 073,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
22PDP-185

22PDP-185

Differansetrykksensor for væske, 0...5 bar, 0...73 psi, aktiv, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Listepris: NOK 9 552,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
22PDP-186

22PDP-186

Differansetrykksensor for væske, 0...10 bar, 0...150 psi, aktiv, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Listepris: NOK 9 552,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
22PDP-189

22PDP-189

Differansetrykksensor for væske, 0...35 bar, 0...510 psi, aktiv, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Listepris: NOK 9 552,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Reservesensormoduler

R-22PEM-0UG

R-22PEM-0UG

Sensormodul MID termisk energimåler DN 40

Listepris: NOK 7 670,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Multifunksjonelle Belimo Energy Valve™

Transparent energiovervåkning med Belimo Cloud.
• Rask og sikker dimensjonering samt enkel igangkjøring
• Energsparing med automatisk, permanent hydraulisk balansering
• Riktig mengde vann til tross for endringer i differansetrykket og delvise laster
• Effektiv drift sikres av temperaturdifferanse-behandlingen

Spill av nå Del via e-post

Belimo Energy Valve™ – referanse: Citizen Plaza, Nashville, USA

Lavt temperaturdifferansesyndrom er et vanlig og kostbart problem i mange store anlegg over hele verden. Dette var tilfellet for JJL, kommersiell eiendomsmegler for kontorbygninger i staten Tennessee, før Belimo Energi Valve™ ble installert.

Spill av nå Del via e-post

Belimo Energy Valve™ – referanse: Bouygues Construction, Guyancourt, Frankrike

Den første bygningsrenoveringen i verden som har fått tre sertifiseringer. 
Bouygues definerte disse tre sertifikatene som et mål med prosjektet under planleggingen. Det ble blant annet utviklet et innovativt luftbehandlingssystem med variabel kuldemediummengde (VRF). Belimo Energy Valve™ spiller en sentral rolle i prosjektet.
 

Spill av nå Del via e-post

Termisk energiovervåking og fakturering har aldri vært enklere

Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.

Spill av nå Del via e-post

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Spill av nå Del via e-post

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Spill av nå Del via e-post

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Spill av nå Del via e-post

Termisk energiovervåking og fakturering har aldri vært enklere

Spill av nå Del via e-post

Thermal energy meter activation

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
2-veis
V'nom [l/s]
2.78
Væskemengde justerbar
25...100 % av V'nom
Medium
Vann
Mediumtemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Medietemperatur merknad
  • MID-sertifisert 15...120°C
  • Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
Differansetrykk
∆pmax 350 kPa
Stengetrykk
1400 kPa
Differansetrykk merknad
200 kPa for lydsvak drift
Strømningskarakteristikk {verktøy}
Likeprosentlig
Lekkasjefaktor {verktøy}
Luftbobletett, lekkasjefaktor A
Rørtilkobling
Innvendige og utvendige gjenger

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
5 W
Effektforbruk (holdt)
3.9 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
7.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Tilkobling ethernet
RJ45-kontakt
Regulatortype
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
  • Sky