Konfigurowanie poprzez NFC przy użyciu smartfona

  1. Strona główna

Klapy motylkowe

Szybki rozruch w zasięgu ręki

Zaawansowany technicznie zestaw klapy motylkowej z siłownikiem jest najbardziej inteligentnym, energooszczędnym i niezawodnym rozwiązaniem do regulowania dużych przepływów w instalacjach HVAC. Dzięki interfejsowi NFC, można łatwo przeprowadzić rozruch, diagnozowanie problemów oraz parametryzację przy użyciu smartfona nawet wtedy, gdy siłownik nie jest podłączony do zasilania. Ze względu na uproszczone konfigurowanie, diagnostykę i łatwy dostęp do szczegółowych danych, seria ta ustanawia nowe standardy łatwości i szybkości rozruchu.

Innowacyjna konstrukcja

Mniejsza wysokość i zredukowana masa umożliwiają szybkie i łatwe instalowanie siłowników PR. Zgłoszony do opatentowania, algorytm samoczynnej regulacji zapewnia szczelność przy ciśnieniu zamknięcia 1,4 MP. Siłownik PR jest także dostępny w wersjach z elektryczną funkcją bezpieczeństwa oraz w obudowie NEMA 4.

Sprawdzona niezawodność

Opatentowany silnik bezszczotkowy prądu stałego pozwala zmniejszyć zużycie energii nawet o 80% oraz gwarantuje niezawodną i efektywną pracę instalacji. Wyjątkowe układy elektroniczne, oprogramowanie i superkondensatory nie tylko pozwalają użytkownikom na wybieranie pozycji bezpiecznej (0-100%), lecz także opóźniają niepotrzebne ruchy siłownika podczas krótkotrwałych spadków napięcia zwiększając stabilność pracy instalacji HVAC i systemów automatyki budynku.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź regionalną stronę internetową.

AsortymentDział Grupy Ameryka Płn. i Płd.

USA, Kanada i Ameryka Łacińska

AsortymentDział Grupy Europa

Europa, Bliski Wschód i Afryka

AsortymentDział Grupy Azja/Pacyfik

Azja, Australia i Oceania

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.