2. Systemy
  3. Ochrona przeciwpożarowa i wentylacja pożarowa

Rozwiązanie systemowe do klap wentylacji pożarowej

Skuteczne oddymianie, większe bezpieczeństwo.

Instalacje oddymiające z klapami wentylacji pożarowej wyposażonymi w siłowniki ratują życie. 

W przypadku pożaru, sterowane konwencjonalnie lub cyfrowo siłowniki ustawiają klapy wentylacji pożarowej w pozycji bezpiecznej, zapewniając skuteczne oddymianie dróg ewakuacyjnych.

  • Broszura – Przegląd siłowników do klap wentylacji pożarowej (pdf - 2,28 MB)

Bezkompromisowe bezpieczeństwo

Wyższy poziom bezpieczeństwa w budynku

Szybka instalacja i rozruch

Regularne kontrolowanie działania

Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki klapom przeciwpożarowym wyposażonym siłowniki podłączone do sieci

Instalacje oddymiające z klapami wentylacji pożarowej wyposażonymi w siłowniki ratują życie oraz zapewniają wiele innych korzyści:

  • ochronę dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem,
  • opóźnienie rozgorzenia pożaru, a nawet zapobieganie temu zjawisku,
  • znaczne ułatwienie prowadzenia akcji gaśniczej,
  • ochronę konstrukcji budynku oraz mienia.

Asortyment

Rozwiązanie systemowe do klap wentylacji pożarowej

Aparaty sterujące z komunikacją

Przyrządy sygnalizujące z zasilaczem

Siłowniki do klap wentylacji pożarowej

  • Wyświetl produkty

Sterowanie przy użyciu urządzeń do sterowania i monitorowania SBSE-Control

Przyrząd sygnalizujący z zasilaczem BKNE230-24

  • Zdecentralizowany zasilacz do siłowników klap wentylacji pożarowej 24 V
    z wtyczką
  • Lokalne zasilanie 230 V AC
  • Przesyłanie informacji o położeniu klapy
  • Odbieranie poleceń sterujących
  • Zintegrowana kontrolka LED statusu

 

BKSE24-6/aparat sterujący z komunikacją

  • Sterowanie i monitorowanie maks. 6 klap wentylacji pożarowej
  • Kontrolki LED sygnalizujące stany robocze oraz awarie
  • Sprawdzanie działania siłowników wentylacji pożarowej
  • Pomocnicze zestyki bezpotencjałowe umożliwiające integrację z systemem
  • Sterowanie strefą, alarmy zbiorcze
  • Zalety dla klientów
Zalety dla klientów

Projektanci instalacji

Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji oddymiających. Stale poszukujesz nieskomplikowanych i wytrzymałych rozwiązań. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:

  • Sprawdzone w praktyce, wytrzymałe rozwiązania zapobiegające zadymieniu 
  • Integracja z systemami wyższego poziomu
  • Kompletna i łatwo dostępna dokumentacja
  • Indywidualne doradztwo dotyczące produktów i zastosowań
  • Niższy koszt projektowania
  • Szybka instalacja i rozruch
  • Nie wymaga znajmości zagadnień związanych z programowaniem 
     

Integratorzy systemów/elektrycy

Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągłe optymalizowanie instalacji budynkowych. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:

  • Szybki i prosty rozruch
  • Niskie ryzyko błędów podczas integracji
  • Kompletna i łatwo dostępna dokumentacja
  • Przyjazna dla klienta i zorientowana na usługi organizacja, która zapewnia kompetentne wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań

Instalatorzy/wykonawcy instalacji

Zajmujesz się montażem instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:

  • Szybki i łatwy montaż
  • Kompletna i łatwo dostępna dokumentacja
  • Kompleksowe rozwiązania z jednego źródła
  • Krótkie czasy dostaw
  • Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
  • 5 lat gwarancji

Właściciele budynków

Stale troszczysz się o bezpieczeństwo budynków. Twoim priorytetem jest optymalizowanie instalacji gwarantujących bezpieczeństwo oraz zapewnienie ich zgodności z obowiązującymi normami i przepisami. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:

  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia w przypadku pożaru
  • Minimalne koszty eksploatacji i konserwacji
  • Prosta, regularna kontrola działania
  • Wysoka niezawodność i bezpieczeństwo inwestycji
  • Innowacyjna i przyszłościowa technologia
  • Sprawdzone w praktyce, wytrzymałe rozwiązania zapobiegające zadymieniu 

Zarządcy/konserwatorzy obiektów

Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie instalacji zapewniających bezpieczeństwo. Poszukujesz rozwiązań, które gwarantują bezpieczeństwo w przypadku pożaru oraz pozwalają na obniżenie kosztów eksploatacji obiektu bez obniżania poziomu bezpieczeństwa. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:

  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia w przypadku pożaru
  • Minimalne koszty eksploatacji i konserwacji
  • Wysoki poziom wytrzymałości i trwałości
  • Prosta, regularna kontrola działania

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.