• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Akcesoria

S2A



Wstecz do kategorii produktów
S2A

S2A

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany

Cena katalogowa
450,00 PLN
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter do styku pomocniczego i potencjometru sprzężenia zwrotnego, jeżeli zacisk montażowy jest zamontowany poniżej na xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 600,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Styki pomocnicze
2x SPDT
Przyłącze styku pomocniczego
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)