LH230A200
Siłownik liniowy, 150 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 200 mm, IP54
- Cena katalogowa
- 816,00 PLN
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
- AC 100...240 V
- Pobór mocy (ruch)
- 2 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1 W
- Moc znamionowa
- 5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Siła
- 150 N
- Rodzaj sterowania
-
- Zamknij/Otwórz
- 3-punktowe
- Kierunek ruchu - silnik
- możliwość wyboru przełącznikiem 0 (wysunięty) / 1 (wsunięty)
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Skok
- 200 mm
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 100 mm
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]