2. Czujniki/liczniki
  3. Czujniki do rurociągów (woda)

FM080F-SZ



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
FM080F-SZ

FM080F-SZ

Czujnik przepływu, AC/DC 24 V, DN 80, FS 13.6 l/s

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
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
  • Filmy produktowe
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
Filmy produktowe

Przepływomierz ultradźwiękowy

Liniowe czujniki przepływu wykorzystują technologię ultradźwiękową typu przelotowego, aby dostarczać dokładne i powtarzalne wyniki pomiaru natężenia przepływu wody. Ich kompaktowy rozmiar i odporność na zabrudzenia sprawiają, że idealnie nadają się do pomiaru wody schłodzonej, wody gorącej i roztworów wody z glikolem w HVAC w temperaturach od –20 do 120°C.
 

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Połączenie elektryczne
Kabel
Wartości pomiarowe
Przepływ
Sygnał wyjściowy
0...10 V
Wartość zakresowa
13.6 l/s
Zakres napięcia wyjściowego [Range]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Czynnik
Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
Wielkość zaworu
80 mm
Wielkość zaworu
3 inch

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.