2. Czujniki/liczniki
  3. Czujniki do rurociągów (woda)

22PDP-185



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
22PDP-185

22PDP-185

Czujnik ciśnienia różnicowego wody, 0...5 bar, 0...73 psi, aktywny, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

UWAGA: Podczas dobierania należy uwzględnić ciśnienie statyczne i dynamiczne! Trzeba dokładnie przestrzegać instrukcji montażu. W celu uzyskania pomocy technicznej skontaktuj się z nami.

Części zawarte w zestawie: płyta montażowa, kołki rozporowe, wkręty

Cena katalogowa
3 963,00 PLN
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
A-22WP-A02

A-22WP-A02

Adapter redukcyjny, G 1/4" (gwint wewnętrzny) - G 1/2" (gwint zewnętrzny)

Cena katalogowa: 83,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adapter przyłącza flex conduit, M20x1.5, do dławnicy kablowej 1x 6 mm
Wielopak 10 szt.

Cena katalogowa: 190,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22PDP-A02

A-22PDP-A02

Cable extension 7 m [23 ft] do 22PDP-..

Cena katalogowa: 1 262,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP

Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Połączenie elektryczne
Zaciski
Wartości pomiarowe
Różnica ciśnień
Sygnał wyjściowy
  • 4...20 mA
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Zakres pomiarowy ciśnienia
0...5 bar
Zakres pomiarowy ciśnienia
0...73 psi
Zakres napięcia wyjściowego [Range]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. rezystancja 10 kΩ
Moc wyjściowa prądu [Range]
1x 4...20 mA, maks. rezystancja 500 Ω
Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego
Sygnał wyjściowy 0...5/10 V lub 4...20 mA, wybierany przełącznikiem przy odłączonym zasilaniu
Rodzaj wyświetlacza
LCD

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.