2. Czujniki/liczniki
  3. Czujniki kanałowe (powietrze)

01CT-1APF



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
01CT-1APF

01CT-1APF

Kablowy czujnik temperatury z kołnierzem montażowym pasywny, Pt100, Długość sondy 200 mm, Średnica sondy 6 mm, Kabel 2 m, 2-żyłowy

Części zawarte w zestawie: kołnierz montażowy

Cena katalogowa
146,00 PLN
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
Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Połączenie elektryczne
Kabel
Wartości pomiarowe
Temperatura
Sygnał wyjściowy
Pt100
Wyjście pasywnego czujnika temperatury
Pt100
Długość sondy
200 mm

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.