01APS-101.1
Presostat różnicowy, 200...1000 Pa, Przełącznik
Wielopak 45 szt.
Zakres dostawy obejmuje różne czujniki ciśnienia różnicowego bez akcesoriów. Do montażu są potrzebne dodatkowe materiały połączeniowe. W zamówieniu trzeba uwzględnić zestaw A-22AP-A05.1! Patrz „Akcesoria mechaniczne”
- Cena katalogowa
- 5 715,00 PLN
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
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Akcesoria
Akcesoria mechaniczne
A-22AP-A05.1
Zestaw złącza kanału do 01APS-..
Wielopak 50 szt.
Cena katalogowa: 850,00 PLN
Twoja cena: ...
A-22AP-A06
Konsola montażowa W kształcie litery L do 01APS-.., Metal
Cena katalogowa: 28,00 PLN
Twoja cena: ...
A-22AP-A07
Konsola montażowa Kształt S do 01APS-.., Metal
Cena katalogowa: 28,00 PLN
Twoja cena: ...
Akcesoria elektryczne
A-22AP-A11.1
Przepust kablowy, M20x1.5, do 01APS-..
Wielopak 10 szt.
Cena katalogowa: 130,00 PLN
Twoja cena: ...
Filmy produktowe
Belimo Sensor Range
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
Szczegóły
Dane techniczne
- Połączenie elektryczne
- Zaciski
- Wartości pomiarowe
- Różnica ciśnień
- Sygnał wyjściowy
- Przełącznik
- Zakres pomiarowy ciśnienia
- 200...1000 Pa
- Zakres pomiarowy ciśnienia
- 0.80...4.00 inch WC
- Uwaga dotycząca wyjścia presostatu
- Maks. obciążenie zestyku maks. 1,0 A / AC 250 V