• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  2. Czujniki/liczniki
  3. Czujniki kanałowe (powietrze)

01APS-105



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
01APS-105

01APS-105

Presostat różnicowy, 1000...5000 Pa, Przełącznik

Części zawarte w zestawie: rurka PCV 2 m, 2 rurki Pitota (plastikowe), wkręty

Cena katalogowa
171,00 PLN
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
A-22AP-A05.1

A-22AP-A05.1

Zestaw złącza kanału do 01APS-..
Wielopak 50 szt.

Cena katalogowa: 850,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22AP-A06

A-22AP-A06

Konsola montażowa W kształcie litery L do 01APS-.., Metal

Cena katalogowa: 28,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22AP-A07

A-22AP-A07

Konsola montażowa Kształt S do 01APS-.., Metal

Cena katalogowa: 28,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22AP-A09.1

A-22AP-A09.1

Złącze kanału, L 80 mm, do 01APS-..
Wielopak 90 szt.

Cena katalogowa: 369,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

A-22AP-A11.1

A-22AP-A11.1

Przepust kablowy, M20x1.5, do 01APS-..
Wielopak 10 szt.

Cena katalogowa: 130,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Połączenie elektryczne
Zaciski
Wartości pomiarowe
Różnica ciśnień
Sygnał wyjściowy
Przełącznik
Zakres pomiarowy ciśnienia
1000...5000 Pa
Zakres pomiarowy ciśnienia
4.00...20.00 inch WC
Uwaga dotycząca wyjścia presostatu
Maks. obciążenie zestyku maks. 1,0 A / AC 250 V

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)