2. Czujniki/liczniki
  3. Czujniki kanałowe (powietrze)

01APS-10U.1



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
01APS-10U.1

01APS-10U.1

Presostat różnicowy, 50...500 Pa, Przełącznik
Wielopak 45 szt.

Zakres dostawy obejmuje różne czujniki ciśnienia różnicowego bez akcesoriów. Do montażu są potrzebne dodatkowe materiały połączeniowe. W zamówieniu trzeba uwzględnić zestaw A-22AP-A05.1! Patrz „Akcesoria mechaniczne”

Cena katalogowa
5 715,00 PLN
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
A-22AP-A05.1

A-22AP-A05.1

Zestaw złącza kanału do 01APS-..
Wielopak 50 szt.

Cena katalogowa: 850,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22AP-A06

A-22AP-A06

Konsola montażowa W kształcie litery L do 01APS-.., Metal

Cena katalogowa: 28,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22AP-A07

A-22AP-A07

Konsola montażowa Kształt S do 01APS-.., Metal

Cena katalogowa: 28,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

A-22AP-A11.1

A-22AP-A11.1

Przepust kablowy, M20x1.5, do 01APS-..
Wielopak 10 szt.

Cena katalogowa: 130,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Połączenie elektryczne
Zaciski
Wartości pomiarowe
Różnica ciśnień
Sygnał wyjściowy
Przełącznik
Zakres pomiarowy ciśnienia
50...500 Pa
Zakres pomiarowy ciśnienia
0.20...2.00 inch WC
Uwaga dotycząca wyjścia presostatu
Maks. obciążenie zestyku maks. 1,0 A / AC 250 V

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.