• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  2. Czujniki/liczniki
  3. Czujniki kanałowe (powietrze)

01CT-1DPF



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
01CT-1DPF

01CT-1DPF

Kablowy czujnik temperatury z kołnierzem montażowym pasywny, Ni1000TK5000, Długość sondy 200 mm, Średnica sondy 6 mm, Kabel 2 m, 2-żyłowy

Części zawarte w zestawie: kołnierz montażowy

Cena katalogowa
165,00 PLN
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
Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Połączenie elektryczne
Kabel
Wartości pomiarowe
Temperatura
Sygnał wyjściowy
Ni1000TK5000
Wyjście pasywnego czujnika temperatury
Ni1000TK5000
Długość sondy
200 mm

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)