01HT-101CA
Monitorowanie temperatury TW, Przełącznik, 30...90°C, Kapilara 1 m, Automatyczne kasowanie
Części zawarte w zestawie: taśma mocująca
- Cena katalogowa
- 426,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
A-22D-A03
Kołnierz montażowy do sondy czujnika 6 mm, do max. 120°C [248°F], Tworzywo sztuczne
Tuleje zanurzeniowe
A-22P-A61
Zestaw tulei do montażu czujnika temperatury (obrobiony) Mosiądz niklowany, 100 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A62
Zestaw tulei do montażu czujnika temperatury (obrobiony) Mosiądz niklowany, 150 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A63
Zestaw tulei do montażu czujnika temperatury (obrobiony) Mosiądz niklowany, 200 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A64
Zestaw tulei do montażu czujnika temperatury (obrobiony) Stal nierdzewna, 100 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A65
Zestaw tulei do montażu czujnika temperatury (obrobiony) Stal nierdzewna, 150 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A66
Zestaw tulei do montażu czujnika temperatury (obrobiony) Stal nierdzewna, 200 mm, G 1/2", SW22
Belimo Sensor Range
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
How-To: Installing contact temperature sensors
Dane techniczne
- Połączenie elektryczne
- Zaciski
- Wartości pomiarowe
-
- Temperatura
- Bezpieczna temperatura
- Sygnał wyjściowy
- Przełącznik
- Uwaga dotycząca wyjścia termostatu
-
- AC 230 V 16 (2.5) A przy położeniu przełącznika 1-2
- AC 230 V 6.3 (2.5) A przy położeniu przełącznika 1-4
- DC 230 V 0,25 A