2. Czujniki/liczniki
  3. Czujniki kanałowe (powietrze)

22CT-12H



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
22CT-12H

22CT-12H

Czujnik temperatury z kablem aktywny, 0...5 V, 0...10 V, Długość kabla 2 m, Długość sondy 50 mm, Średnica sondy 6 mm

Części zawarte w zestawie: płyta montażowa, kołki rozporowe, wkręty

Cena katalogowa
477,00 PLN
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Kołnierz montażowy do sondy czujnika 6 mm, do max. 120°C [248°F], Tworzywo sztuczne

Cena katalogowa: 49,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22D-A05

A-22D-A05

Kołnierz montażowy do sondy czujnika 6 mm, do maks. 260°C, Mosiądz

Cena katalogowa: 100,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A44

A-22P-A44

Pasta przewodząca ciepło

Cena katalogowa: 13,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A45

A-22P-A45

Złącze zaciskowe, Stal nierdzewna, G 1/4" (gwint zewnętrzny) do 6 mm, z pierścieniem nacinającym

Cena katalogowa: 139,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A51

A-22P-A51

Bariera termiczna, Tworzywo sztuczne, L 50 mm, do tulei do montażu czujnika temperatury A-22P-A..

Cena katalogowa: 110,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Tuleje zanurzeniowe

A-22P-A06

A-22P-A06

Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 50 mm, G 1/2", SW27

Cena katalogowa: 164,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A08

A-22P-A08

Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 100 mm, G 1/2", SW27

Cena katalogowa: 170,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A10

A-22P-A10

Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 150 mm, G 1/2", SW27

Cena katalogowa: 185,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A12

A-22P-A12

Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 200 mm, G 1/2", SW27

Cena katalogowa: 196,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A14

A-22P-A14

Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 300 mm, G 1/2", SW27

Cena katalogowa: 215,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A16

A-22P-A16

Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 450 mm, G 1/2", SW27

Cena katalogowa: 232,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A18

A-22P-A18

Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 50 mm, R 1/2", SW22

Cena katalogowa: 82,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A20

A-22P-A20

Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 100 mm, R 1/2", SW22

Cena katalogowa: 80,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A22

A-22P-A22

Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 150 mm, R 1/2", SW22

Cena katalogowa: 88,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A24

A-22P-A24

Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 200 mm, R 1/2", SW22

Cena katalogowa: 97,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A26

A-22P-A26

Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 300 mm, R 1/2", SW22

Cena katalogowa: 110,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A28

A-22P-A28

Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 450 mm, R 1/2", SW22

Cena katalogowa: 125,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A29

A-22P-A29

Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 250 mm, G 1/2", SW27

Cena katalogowa: 208,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A30

A-22P-A30

Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 250 mm, R 1/2", SW22

Cena katalogowa: 103,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adapter przyłącza flex conduit, M20x1.5, do dławnicy kablowej 1x 6 mm
Wielopak 10 szt.

Cena katalogowa: 190,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Połączenie elektryczne
Zaciski
Wartości pomiarowe
Temperatura
Sygnał wyjściowy
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Zakres napięcia wyjściowego [Range]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. rezystancja 5 kΩ
Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego
Sygnał wyjściowy 0...5/10 V regulowany zworą
Długość sondy
50 mm

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.