2. Czujniki/liczniki
  3. Czujniki zewnętrzne (powietrze)

01UT-1B0X



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
01UT-1B0X

01UT-1B0X

Czujnik zewnętrzny temperatury pasywny, Pt1000, Czujnik zewnętrzny, Długość sondy 25 mm, Średnica sondy 6 mm

Części zawarte w zestawie: płyta montażowa, kołki rozporowe, wkręty

Cena katalogowa
257,00 PLN
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adapter przyłącza flex conduit, M20x1.5, do dławnicy kablowej 1x 6 mm
Wielopak 10 szt.

Cena katalogowa: 190,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Połączenie elektryczne
Zaciski
Wartości pomiarowe
Temperatura
Sygnał wyjściowy
Pt1000
Wyjście pasywnego czujnika temperatury
Pt1000
Długość sondy
25 mm

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.