2. Czujniki/liczniki
  3. Czujniki kanałowe (powietrze)

01DH-10N



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
01DH-10N

01DH-10N

Higrostat przełącznik, Przełącznik, Automatyczne kasowanie, Długość sondy 156 mm, Średnica sondy 30 mm

Cena katalogowa
1 227,00 PLN
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adapter przyłącza flex conduit, M20x1.5, do dławnicy kablowej 1x 6 mm
Wielopak 10 szt.

Cena katalogowa: 190,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Połączenie elektryczne
Zaciski
Wartości pomiarowe
Wilgotność
Sygnał wyjściowy
Przełącznik
Zakres pomiarowy wilgotności
15...95% RH
Uwaga dotycząca wyjścia higrostatu
  • Styk przełączający, bezpotencjałowy
  • Maks. prąd przełączający 5 (3) A @ AC 250 V
  • Maks. prąd przełączający 300 mA @ DC 220 V
  • Min. prąd przełączający 100 mA @ AC/DC 24 V
Długość sondy
156 mm

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.