SV24A-RE
Siłownik do zaw. grzybkowych (do modernizacji), 1500 N, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski
- Cena katalogowa
- 2 739,00 PLN
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
- Czas ruchu
- 100...150 s
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 20 mm
- Funkcja bezpieczeństwa
- Bez funkcji bezpieczeństwa
- Kategoria ochronna
- IP54
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.5 W
- Pobór mocy (ruch)
- 2.5 W
- Połączenie elektryczne
- Zaciski
- Rodzaj ruchu
- Liniowa
- Rodzaj sterowania
-
- Zamknij/Otwórz
- 3-punktowe
- Siła
- 1500 N
- Skok
- 20 mm
- Stopień ochrony
- IP54