2. RetroFIT+
  3. Siłowniki do zaworów grzybkowych

EV24A-RE



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
EV24A-RE

EV24A-RE

Siłownik do zaw. grzybkowych (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 188 s, Skok 50 mm, IP54, Zaciski

W przypadku sterowania 3-punktowego należy przestrzegać wskazówek z karty katalogowej.

Cena katalogowa
5 778,00 PLN
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
ZRV-301

ZRV-301

Pierścień dystansowy do Sauter, skok 50 mm

Cena katalogowa: 278,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZRV-302

ZRV-302

Pierścień dystansowy do Siebe, skok 50 mm

Cena katalogowa: 271,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZRV-303

ZRV-303

Pierścień dystansowy do układu sterowania Johnson, skok 50 mm

Cena katalogowa: 130,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZRV-304

ZRV-304

Podkładka Sauter do Sauter, skok 50 mm

Cena katalogowa: 195,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

S2A-H

S2A-H

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 670,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
2.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.5 W
Moc znamionowa
4.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski 4 mm² (kabel ø4...10 mm)
Siła
2500 N
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Skok
50 mm
Czas ruchu (silnik)
150 s / 40 mm (188 s / 50 mm)
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.