3. Akcesoria

S2A/500 GR



Wstecz do kategorii produktów
S2A/500 GR

S2A/500 GR

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany, kolor szary

Cena katalogowa
694,00 PLN
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter do styku pomocniczego i potencjometru sprzężenia zwrotnego, jeżeli zacisk montażowy jest zamontowany poniżej na xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 600,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Styki pomocnicze
2x SPDT
Przyłącze styku pomocniczego
Kabel 5 m, 6x 0.75 mm², FRNC (bezhalogenowy)
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.