3. Akcesoria

ZBAE95



Wstecz do kategorii produktów
ZBAE95

ZBAE95

Zapasowy element wyzwalający do BAE, Temperatura wewnątrz kanału 95°C (kolor zielony), Długość sondy 65 mm

Element wyzwalający może być wymieniany wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Trzeba uwzględnić specyficzne wartości podane w dokumentacji klapy przeciwpożarowej.

Cena katalogowa
222,00 PLN
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.