SR24P-SR



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
SR24P-SR

SR24P-SR

Siłownik obrotowy (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP66/67

Z powodu wycofania materiału, obudowy siłowników RobustLine będą dostępne w kolorze szarym zamiast pomarańczowego.

Pozostałe cechy i właściwości pozostają bez zmian.

Cena katalogowa
2 646,00 PLN
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
P10000A

P10000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P1000A

P1000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P140A

P140A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ω nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
S2A GR

S2A GR

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany, kolor szary

Cena katalogowa: 509,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
2.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.4 W
Moc znamionowa
5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², FRNC (bezhalogenowy)
Moment obrotowy
20 Nm
Rodzaj sterowania
DC 2...10 V
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Czas ruchu (silnik)
90 s / 90°
Kategoria ochronna
IP66/67
Stopień ochrony NEMA
NEMA 4X
Typ obudowy
UL Enclosure Type 4X
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.