SRF24A-SZ



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
SRF24A-SZ

SRF24A-SZ

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54

Cena katalogowa
2 291,00 PLN
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
5.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
3 W
Moc znamionowa
8.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment obrotowy
20 Nm
Rodzaj sterowania
DC 0.5...10 V
Kierunek ruchu - silnik
Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
NZ, przy braku zasilania zawór zamknięty (A–AB = 0%)
Przestawianie ręczne
Przy użyciu korby i przełącznika blokady
Czas ruchu (silnik)
90 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<20 s
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.