TRY24-SR



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
TRY24-SR

TRY24-SR

Siłownik obrotowy, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP40

Cena katalogowa
856,00 PLN
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
0.5 W
Moc znamionowa
1 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment obrotowy
2 Nm
Rodzaj sterowania
DC 2...10 V
Przestawianie ręczne
Z korbą
Czas ruchu (silnik)
35 s / 90°
Kategoria ochronna
IP40
Temperatura otoczenia
-7...50°C [19...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.