CH24-SR-R60.2
Siłownik liniowy, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Skok 60 mm, IP54
Wielopak 20 szt.
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
Z-AS2
Zestaw ogranicznika, do LH.. / CH..
Wielopak 20 szt.
Cena katalogowa: 400,00 PLN
Twoja cena: ...
Z-DS1
Zamocowanie obrotowe, do siłownika liniowego, do kompensacji sił poprzecznych
Cena katalogowa: 96,00 PLN
Twoja cena: ...
Z-ESCM
Zacisk ogranicznika, do CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Wielopak 20 szt.
Cena katalogowa: 120,00 PLN
Twoja cena: ...
Z-MA
Magnes wysprzęglający przekładnię, do CM.. / CH.. / CM..D..
Wielopak 20 szt.
Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 1 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.5 W
- Moc znamionowa
- 1.5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Siła
- 125 N
- Rodzaj sterowania
- DC 2...10 V
- Kierunek ruchu - silnik
- Y = 0 V: wysunięty
- Przestawianie ręczne
- Przy użyciu magnesu
- Skok
- 60 mm
- Czas ruchu (silnik)
- 380 s / 100 mm
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]