LH24A-SR200
Siłownik liniowy, 150 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Skok 200 mm, IP54
- Cena katalogowa
- 1 041,00 PLN
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
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 1.5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.5 W
- Moc znamionowa
- 3 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Siła
- 150 N
- Rodzaj sterowania
- DC 2...10 V
- Kierunek ruchu - silnik
- możliwość wybierania przełącznikiem
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Skok
- 200 mm
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 100 mm
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]