3. Siłowniki do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych

NM230PSR



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
NM230PSR

NM230PSR

Siłownik obrotowy (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Z powodu wycofania materiału, obudowy siłowników RobustLine będą dostępne w kolorze szarym zamiast pomarańczowego.

Pozostałe cechy i właściwości pozostają bez zmian.

Cena katalogowa
2 571,00 PLN
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
Dane dla projektantów

  • Wyświetl teraz

Pobieranie CAD / przeglądarka 3D
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
AC 100...240 V
Pobór mocy (ruch)
3.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1 W
Moc znamionowa
6.5 VA
Przyłącze zasilania
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², bezhalogenowy
Przyłącze sterowania
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², bezhalogenowy
Moment obrotowy
10 Nm
Rodzaj sterowania
DC 2...10 V
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wybierania przełącznikiem 0/1
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
150 s / 90°
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 10...20 mm
Kategoria ochronna
IP66/67
Stopień ochrony NEMA
NEMA 4X
Typ obudowy
UL Enclosure Type 4X
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.