NM24P-P5
Siłownik obrotowy (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, IP66/67, Potencjometr sprzężenia zwrotnego 5 kΩ
Z powodu wycofania materiału, obudowy siłowników RobustLine będą dostępne w kolorze szarym zamiast pomarańczowego.
Pozostałe cechy i właściwości pozostają bez zmian.
- Cena katalogowa
- 2 540,00 PLN
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
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 1.5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.2 W
- Moc znamionowa
- 3.5 VA
- Potencjometr
- 5 kΩ
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (bezhalogenowy)
- Przyłącze potencjometru
- Kabel , 3x 0.75 mm², FRNC (bezhalogenowy)
- Moment obrotowy
- 10 Nm
- Rodzaj sterowania
-
- Zamknij/Otwórz
- 3-punktowe
- Kierunek ruchu - silnik
- możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo)
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Kąt obrotu
- 95°
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 90°
- Przyłącze mechaniczne
- Zacisk uniwersalny 10...20 mm
- Kategoria ochronna
- IP66/67
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 4X
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]