UM24Y-L.1
Siłownik obrotowy, 1 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 22 s, IP20, Wtyczka przyłączeniowa
Wielopak 100 szt.
- Cena katalogowa
- 30 800,00 PLN
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
- 22 s / 90°
- Funkcja bezpieczeństwa
- Bez funkcji bezpieczeństwa
- Kąt obrotu
- 180
- Moment obrotowy
- 1 Nm
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.5 W
- Pobór mocy (ruch)
- 1 W
- Połączenie elektryczne
- Wtyczka przyłączeniowa
- Przestawianie ręczne
- Nie
- Przyłącze mechaniczne
- Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm
- Rodzaj sterowania
-
- Zamknij/Otwórz
- 3-punktowe
- Stopień ochrony
- IP20