SRF24A
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP54
- Cena katalogowa
- 1 697,00 PLN
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
- <20 s
- Czas ruchu (silnik)
- 75 s / 90°
- Funkcja bezpieczeństwa
- Funkcja bezpieczeństwa
- Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
- NZ, przy braku zasilania zawór zamknięty (A – AB = 0%)
- Moment obrotowy
- 20 Nm
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 2.5 W
- Pobór mocy (ruch)
- 5 W
- Połączenie elektryczne
- Kabel
- Przestawianie ręczne
- Przy użyciu korby i przełącznika blokady
- Rodzaj sterowania
- Zamknij/Otwórz
- Stopień ochrony
- IP54