GK24G-SR
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67
- Cena katalogowa
- 5 758,00 PLN
Wybierz istniejącą listę projektów, aby dodać ten produkt:
Pokaż wszystkie listy projektów
Nie masz żadnej istniejącej listy projektów.
Lub utwórz nową listę projektów, aby dodać ten produkt:
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Akcesoria
Akcesoria mechaniczne
Z-SPA
Adapter do styku pomocniczego i potencjometru sprzężenia zwrotnego, jeżeli zacisk montażowy jest zamontowany poniżej na xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Wielopak 20 szt.
Cena katalogowa: 600,00 PLN
Twoja cena: ...
Akcesoria elektryczne
P10000A
Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany
Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
CRP24-B1
Pozycjoner do montażu ściennego, 0...100%, możliwość wyboru zakresu roboczego, 0...10 V lub 2...10 V
Cena katalogowa: 599,00 PLN
Twoja cena: ...
HH24-MG
Ogrzewanie, z mechanicznym higrostatem
HT24-MG
Ogrzewanie, z regulowanym termostatem
Z-UIC
Przetwornik sygnału napięcie/prąd 100 kΩ 4...20 mA, Zasilanie 24 V AC/DC
Cena katalogowa: 1 408,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 11 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 3 W
- Moc znamionowa
- 21 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², FRNC (bezhalogenowy)
- Moment obrotowy
- 40 Nm
- Rodzaj sterowania
- DC 2...10 V
- Kierunek ruchu - silnik
- możliwość wybierania przełącznikiem 0/1
- Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
- Możliwość wyboru przełącznikiem 0...100%
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem (pod obudową ochronną)
- Kąt obrotu
- 95°
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 90°
- Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
- 35 s
- Przyłącze mechaniczne
- Zacisk uniwersalny 14...26.7 mm
- Kategoria ochronna
- IP66/67
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 4X
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]