SF24A-SR

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Cena katalogowa
1 521,00 PLN
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
AV8-25

Przedłużenie osi 240 mm Ø20 mm do osi przepustnicy (klapy) Ø 8...22.7 mm

Cena katalogowa: 188,00 PLN
Twoja cena: ...

IND-AFB

Wskaźnik zderzaka, do NF..A/SF..A

Cena katalogowa: 24,00 PLN
Twoja cena: ...

K7-2

Zacisk montażowy odwracalny, do montażu centralnego, do osi przepustnic (klap) Ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Cena katalogowa: 104,00 PLN
Twoja cena: ...

KG10A

Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8/KH10

Cena katalogowa: 62,00 PLN
Twoja cena: ...

KG8

Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8

Cena katalogowa: 53,00 PLN
Twoja cena: ...

KH-AFB

Dźwignia przepustnicy, do osi 3/4", zakres regulacji zacisku Ø10...22 mm, Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm

Cena katalogowa: 88,00 PLN
Twoja cena: ...

KH8

Dźwignia do osi przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm, zakres regulacji zacisku Ø10...18 mm

Cena katalogowa: 57,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-ARS230L

Zabezpieczenie przed obracaniem się, 230 mm, do NF..A/SF..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 240,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-SF

Przedłużenie płytki podstawy, do NF..A/SF..A

Cena katalogowa: 18,00 PLN
Twoja cena: ...

ZF10-NSA-F

Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do NF..A/SF..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 420,00 PLN
Twoja cena: ...

ZF12-NSA-F

Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do NF..A/SF..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 420,00 PLN
Twoja cena: ...

ZF15-NSA-F

Wkładka kształtowa, 15x15 mm, do NF..A/SF..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 420,00 PLN
Twoja cena: ...

ZF16-NSA-F

Wkładka kształtowa, 16x16 mm, do NF..A/SF..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 420,00 PLN
Twoja cena: ...

ZG-AFB

Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego oraz bocznego

Cena katalogowa: 304,00 PLN
Twoja cena: ...

ZKN2-B

Korba, 63 mm, do BFL, BFN, BEN, BEE

Cena katalogowa: 21,00 PLN
Twoja cena: ...

Akcesoria elektryczne

P1000A-F

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ

Cena katalogowa: 525,00 PLN
Twoja cena: ...

P200A-F

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 200 Ω

Cena katalogowa: 525,00 PLN
Twoja cena: ...

S2A-F

Styk pomocniczy 2 x SPDT

Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...

SGA24

Pozycjoner do montażu ściennego

Cena katalogowa: 485,00 PLN
Twoja cena: ...

SGE24

Pozycjoner do wbudowania

Cena katalogowa: 485,00 PLN
Twoja cena: ...

SGF24

Pozycjoner do montażu panelu przedniego

Cena katalogowa: 343,00 PLN
Twoja cena: ...

Z-UIC

Przetwornik sygnału napięcie/prąd 100 kΩ Zasilanie 24 V AC / DC

Cena katalogowa: 937,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły

Dane techniczne

Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<20 s
Czas ruchu (silnik)
150 s / 90°
Funkcja bezpieczeństwa
Funkcja bezpieczeństwa
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
Możliwość wybierania poprzez montaż L/P
Kąt obrotu
95
Moment obrotowy
20 Nm
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
3 W
Pobór mocy (ruch)
5 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przy użyciu korby i przełącznika blokady
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm
Rodzaj sterowania
DC 2...10 V
Stopień ochrony
IP54