3. Zmienny przepływ powietrza

LF24-VST



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
LF24-VST

LF24-VST

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa do VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Dostarczany tylko producentom boksów VAV
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
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – modułowe urządzenie do regulacji ciśnienia dla aparatów VAV / kanałów z dynamicznym czujnikiem Δp; można je połączyć z zewnętrznym siłownikiem do przepustnic VST.
Obszar zastosowania: aparaty VAV lub przepustnice regulacyjne w instalacjach wentylacyjnych w strefie komfortu

Dostarczany tylko producentom boksów VAV
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, modułowe urządzenie sterujące ze zintegrowanym czujnikiem Δp do zanieczyszczonych czynników. Możliwość połączenia z siłownikiem do przepustnic optymalnie pasującym do danego zastosowania VAV/z utrzymywaniem ciśnienia w kanale. Obszar zastosowań: wyposażenie instalacji budynkowych, instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne

Dostarczany tylko producentom boksów VAV
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, modułowe urządzenie sterujące ze zintegrowanym czujnikiem Δp do zanieczyszczonych czynników. Możliwość połączenia z siłownikiem do przepustnic optymalnie pasującym do danego zastosowania z utrzymywaniem ciśnienia w pomieszczeniu. Obszar zastosowań: wyposażenie instalacji budynkowych, instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne

Dostarczany tylko producentom boksów VAV
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
2.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1 W
Moc znamionowa
5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 0.5 m ze złączem wtykowym VST
Moment obrotowy
4 Nm
Rodzaj sterowania
Analogowe
Przestawianie ręczne
Nie
Czas ruchu (silnik)
120 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<20 s
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 8...16 mm
Kategoria ochronna
IP54
Temperatura otoczenia
0...50°C [32...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.