S2A GR
Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany, kolor szary
- Cena katalogowa
- 509,00 PLN
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
Z-SPA
Adapter do styku pomocniczego i potencjometru sprzężenia zwrotnego, jeżeli zacisk montażowy jest zamontowany poniżej na xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Wielopak 20 szt.
Cena katalogowa: 600,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły
Dane techniczne
- Styki pomocnicze
- 2x SPDT
- Przyłącze styku pomocniczego
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm² bezhalogenowy
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]