SN2-C7
Styk pomocniczy 2x SPDT
Do montażu jest potrzebna konsola ZSN-B lub ZSN-BF.
- Cena katalogowa
- 446,00 PLN
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
- Styki pomocnicze
- 2x SPDT
- Przyłącze styku pomocniczego
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm² bezhalogenowy
- Kategoria ochronna
- IP54
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]